Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Kragi, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 flansbakrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]25.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 50
LýsingAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flansbakrás
Material DescriptionÞRÝSTIJAFNARI AVP50 PN25 Kvs25 ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 2 1/2 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]2.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.30 bar
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVP
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.172 Kilogram
Net weight14.172 Kilogram
Volume25.38 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm