Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, ytri skrúfg., G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 skrúfgengjur

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]4.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 15
LýsingAVP PN16 15/4 0,05-0,5 skrúfgengjur
Material DescriptionÞRÝSTIJAFNARI AVP15 Kvs 4,0
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu9 pc
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 3/4 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.05 bar
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVP
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.977 Kilogram
Net weight1.977 Kilogram
Volume4.484 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm