Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, ytri skrúfg., G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 bakr.skrúfg. AV

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]10.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 32
LýsingAVP-F PN16 32/10 0,2 bakr.skrúfg. AV
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 3/4 A
StilligerðFixed
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.20 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVP-F
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.206 Kilogram
Net weight2.206 Kilogram
Volume4.519 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm