AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Gulur
003G1017
Aðgerð: Mism.þrýstistillir
003G1017
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýstistillir |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Litur | Gulur |
| Lýsing | AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 gult |
| Material Description | AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 25 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| Slag [mm] | 7.00 mm |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 250 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 0.70 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.10 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 250 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AFP/A/B |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFP |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 12.632 Kilogram |
| Net weight | 11.57 Kilogram |
| Volume | 49.392 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |