Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², Rautt

003G1016

Aðgerð: Mism.þrýstistillir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LiturRautt
LýsingAFP PB25 0,15-1,5 250cm2 rautt
Material DescriptionAFP 0,15-1,5BAR STILLIHLUTI
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
Einkenni
Gildi
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm]7.00 mm
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.15 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFP/A/B
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFP
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.2 Kilogram
Net weight13.2 Kilogram
Volume47.88 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm