Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5609

Aðgerð: Mism.þrýstistillir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingStjórneining þrýstijafnara
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.40 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFP(B) 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight25.6 Kilogram
Net weight15 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104518206