Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gulur

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 gult

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
LiturGulur
LýsingAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 gult
Material DescriptionAFP 0,5-3BAR STILLIHLUTI
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
Einkenni
Gildi
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm]7.00 mm
Stærð vaxmótors [cm2]80 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]3.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFP/A/B
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFP-9
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.19 Kilogram
Net weight6.53 Kilogram
Volume26.424 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm