AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², Rautt
003G1014
AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rautt
003G1014
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýstistillir |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Litur | Rautt |
| Lýsing | AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rautt |
| Material Description | AFP-9 DA3/1 1-6BAR STILLIHLUTI |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 25 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| Slag [mm] | 7.00 mm |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 80 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 6.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 125 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AFP/A/B |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFP-9 |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.76 Kilogram |
| Net weight | 8.079 Kilogram |
| Volume | 26.645 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |