Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 15, Streymishraði [m3/klst]: 0.02 - 0.4, 0.2 bar - 1 bar, ytri skrúfg., G 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6919

AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 bakr.skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðisstillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]1.00 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 15
LýsingAVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 bakr.skrúfg.
Material DescriptionAVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 thread ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 3/4 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Streymishraði [m3/klst]0.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]0.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.02 m³/h
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.316 Kilogram
Net weight3.316 Kilogram
Volume9.874 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421545096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm