Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Streymishraði [m3/klst]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Kragi, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6570

AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flansframrás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðisstillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.34
Holumyndunarþáttur 25%0.58
Holumyndunarþáttur 50%0.52
Holumyndunarþáttur 75%0.50
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.05
LokastærðDN 40
LýsingAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flansframrás
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla flow
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]16.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
Staða rörsVenjulega opið
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Streymishraði [m3/klst]10.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]12.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.80 m³/h
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPQ 4
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.5 Kilogram
Net weight14.5 Kilogram
Volume26.46 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421540862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm