Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Streymishraði [m3/klst]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, ytri skrúfg., G 1 1/4 A, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðisstillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.38
Holumyndunarþáttur 25%0.64
Holumyndunarþáttur 50%0.57
Holumyndunarþáttur 75%0.55
Kvs-gildi [m³/klst]8.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 25
LýsingAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]20.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP16
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 1/4 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]2.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.30 bar
Streymishraði [m3/klst]3.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.20 m³/h
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPQ 4
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]25 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.615 Kilogram
Net weight5.615 Kilogram
Volume10.751 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm