Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, G 1 A, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 bakr.skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðisstillir
Aðgerð VSP - P
Aðgerð VSP - Q
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
Flæðisstýring
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 20
LýsingAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 bakr.skrúfg.
Material DescriptionAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 thread ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Streymishraði [m3/klst]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.10 m³/h
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVPQ PN16 DN15-32
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPQ
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.134 Kilogram
Net weight3.074 Kilogram
Volume9.747 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421540053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm