Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 15, Streymishraði [m3/klst]: 0.03 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, G 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6483

AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 bakr.skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðisstillir
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaExternal thread ISO 228/1
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]1.60 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 15
LýsingAVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 bakr.skrúfg.
Material DescriptionAVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 thread ret
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Snið magns á pakkningu4 pc
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 3/4 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Streymishraði [m3/klst]1.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]1.40 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.03 m³/h
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAVPQ PN16 DN15-32
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPQ
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]15 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.038 Kilogram
Net weight3.038 Kilogram
Volume10.108 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421540022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm