AVPQ, PN 16, DN 15, Streymishraði [m3/klst]: 0.03 - 1.4, 0.1 bar - 0.5 bar, G 3/4 A, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka
003H6477
AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 bakr.skrúfg.
003H6477
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýst.- og flæðisstillir |
| Aðgerð VSP - P | Já |
| Aðgerð VSP - Q | Já |
| Aðgerð VSP - T | Nei |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun með hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DP efni lokakeilu | Sinklaust látún CuZn36Pb2As |
| DP þéttiefni | EPDM |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokasætis | Ryðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571 |
| Efni lokastykkis | Rautt brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi tengja | 2 |
| Flæðisstýring | Já |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Gerðir tenginga | External thread ISO 228/1 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Holumyndunarþáttur | 0.60 |
| Holumyndunarþáttur 100% | 0.41 |
| Holumyndunarþáttur 25% | 0.69 |
| Holumyndunarþáttur 50% | 0.62 |
| Holumyndunarþáttur 75% | 0.60 |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.60 m³/h |
| Lekahraði [% Kvs] | 0.02 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 bakr.skrúfg. |
| Material Description | AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 thread ret |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM |
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 12.00 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| PN annað VSP | 0 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| Snið magns á pakkningu | 4 pc |
| Staða rörs | Venjulega opið |
| Stærð tengingar | G 3/4 A |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 0.50 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.10 bar |
| Streymishraði [m3/klst] | 1.40 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [hám.] | 1.40 m³/h |
| Streymishraði [m3/klst] [lágm.] | 0.03 m³/h |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Vöruhópur | Pressure flow controllers |
| Vörutegund | AVPQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.026 Kilogram |
| Net weight | 3.026 Kilogram |
| Volume | 9.747 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |