Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0.1 - 4.5, 0.3 bar - 0.3 bar, ytri skrúfg., G 1 A, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6420

AVPB-F PN16 20/6,3 0,3 bakr.skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðistakm.
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
dPb sýndar0.2
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Einkenni
Gildi
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 20
LýsingAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 bakr.skrúfg.
Material DescriptionAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 thread return
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
Product lineDistrict Energy Controls
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 A
StilligerðFixed
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.30 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.30 bar
Streymishraði [m3/klst]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.10 m³/h
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPB-F
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.748 Kilogram
Net weight1.748 Kilogram
Volume4.519 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421539392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm