Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, ytri skrúfg., G 1 A, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6402

AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 bakr.skrúfg.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðistakm.
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QJá
Aðgerð VSP - TNei
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DP efni lokakeiluSinklaust látún CuZn36Pb2As
DP þéttiefniEPDM
dPb sýndar0.2
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokasætisRyðfrítt stál, ef. Nr. 1.4571
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Holumyndunarþáttur0.60
Holumyndunarþáttur 100%0.41
Holumyndunarþáttur 25%0.69
Holumyndunarþáttur 50%0.62
Holumyndunarþáttur 75%0.60
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 20
LýsingAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 bakr.skrúfg.
Material DescriptionAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 thread return
Membruefni stýrieiningarEPDM
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
PN annað VSP0
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu6 pc
Staða rörsVenjulega opið
Stærð tengingarG 1 A
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Streymishraði [m3/klst]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]4.50 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [lágm.]0.10 m³/h
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundAVPB
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.189 Kilogram
Net weight2.189 Kilogram
Volume6.804 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421539217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm