Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

Aðgerð: Flæðisstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingAFQ PB25 /0,2 250cm2 inr. fjöður
Material DescriptionAFQ PB25 /0,2 250cm2 int. spring
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðFixed
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]250.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]15.00 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
Uppsetningarútgáfalaust
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFQ PB25
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFQ
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringEkkert

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.628 Kilogram
Net weight8.981 Kilogram
Volume20.306 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm