AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²
003G5598
Aðgerð: Flæðisstýring
003G5598
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Flæðisstýring |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun og kæling m hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 150 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Efni meginhluta | Stál, efni. No. 1.0345, zinc húðað |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Já |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 320 cm² |
| Stilligerð | Fixed |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 0.2 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.2 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 250 mm |
| Uppsetning (framrás / bakrás) | flow |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFQ 2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þrýstingsstýring | Ekkert |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15.7 Kilogram |
| Net weight | 15.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 45.731 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096544 |