Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5597

Aðgerð: Flæðisstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðFlæðisstýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]150 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringJá
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 320cm2 int. spring
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Einkenni
Gildi
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðFixed
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
Uppsetning (framrás / bakrás)return
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFQ 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringEkkert

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.685 Kilogram
Net weight13 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume44.543 Liter
EAN/UPC5714279086522