Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýst.- og flæðisstillir |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Flæðisstýring | Já |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Litur | Rautt |
| Lýsing | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rautt |
| Material Description | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 red |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 250 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 1.50 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.15 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 250 mm |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFPQ |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 1.50 bar |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 26.664 Kilogram |
| Net weight | 26.664 Kilogram |
| Volume | 49.141 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |