AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²
003G5718
Aðgerð: Mism.þrýst.- og flæðisstillir
003G5718
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýst.- og flæðisstillir |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun og kæling m hitaveitu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni meginhluta | Stál, efni. No. 1.0345, zinc húðað |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Já |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 160 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.20 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 125 mm |
| Uppsetning (framrás / bakrás) | flow |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFPQ 24 |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 0.20 bar |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 36.8 Kilogram |
| Net weight | 26.2 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388464 |