AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²
003G1027
AFPB-F PB25 0,5 250cm2 inr. fjöður
003G1027
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýst.- og flæðistakm. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| dPb sýndar | 0.2 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Lýsing | AFPB-F PB25 0,5 250cm2 inr. fjöður |
| Material Description | AFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring |
| Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 25 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| Slag [mm] | 7.00 mm |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 250 cm² |
| Stilligerð | Fixed |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 0.50 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.50 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 125 mm |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AFP/A/B |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFPB-F |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 0.50 bar |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.812 Kilogram |
| Net weight | 9.812 Kilogram |
| Volume | 19.6 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |