Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 inr. fjöður

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðistakm.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
dPb sýndar0.2
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
Flæðistakmörkun
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
LýsingAFPB-F PB25 0,2 250cm2 inr. fjöður
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. spring
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.20 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
Einkenni
Gildi
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm]7.00 mm
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðFixed
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.20 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFP/A/B
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFPB-F
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]0.20 bar
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight48.5 Kilogram
Net weight9.6 Kilogram
Volume65.25 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm