Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5617

Aðgerð: Mism.þrýstistillir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingDifferential pressure actuator
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-2,5 160cm2red
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]2.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.00 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFP 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.5 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume50.025 Liter
EAN/UPC5710104523149