Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Aðgerð: Mism.þrýstistillir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstistillir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingStjórneining þrýstijafnara
Material DescriptionAFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colouryellow
Stærð vaxmótors [cm2]640 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.35 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.10 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
Uppsetningarútgáfalaust
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFP 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight48.5 Kilogram
Net weight40 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume189.24 Liter
EAN/UPC5710104518220