AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
003G5607
Aðgerð: Mism.þrýstistillir
003G5607
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýstistillir |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál, efni. No. 1.0345, zinc húðað |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Lýsing | Stjórneining þrýstijafnara |
| Material Description | AFP 2 PN16 1-2,5 160cm2red |
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 16 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Spring colour | red |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 160 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 2.50 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 250 mm |
| Uppsetningarútgáfa | laust |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFP 2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þrýstingsstýring | Mismunaþrýstingsstillir |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 13.2 Kilogram |
| Net weight | 12 Kilogram |
| Volume | 52.392 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |