Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 20, Streymishraði [m3/klst]: 0, 1 bar - 5.5 bar, ytri skrúfg., Uppsetningarútgáfa: Hjárás

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 skrúfg.hjárás

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
Aðgerð VSP - PJá
Aðgerð VSP - QNei
Aðgerð VSP - TNei
BúnaðurUpphitun með hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisRautt brons CuSn5ZnPb (Rg5)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi tengja2
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Heimilaðir miðlarTermo oil
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
Einkenni
Gildi
Lekahraði [% Kvs]0.02
LokastærðDN 20
LýsingV73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 skrúfg.hjárás
Material DescriptionV73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]12.00 bar
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]31 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]5.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.00 bar
Streymishraði [m3/klst]0.00 m³/h
Streymishraði [m3/klst] [hám.]0.00 m³/h
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurPressure flow controllers
VörutegundV73D52
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringAfléttistýring
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.33 Kilogram
Net weight3.33 Kilogram
Volume10.426 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421805732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm