Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², Rautt

003G1486

Aðgerð: Þrýstilækkunarstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarTermo oil
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LiturRautt
LýsingAFD-OLÍA PB25 0,15-1,5 250cm2 rautt
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.15 bar
Ummál [mm] [hám.]50 mm
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFD Oil
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.50 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.20 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.382 Kilogram
Net weight14.382 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339