Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Gulur

003G1043

Aðgerð: Þrýstilækkunarstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni meginhlutaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarTermo oil
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LiturGulur
LýsingAFD-OLÍA PB25 0,5-3 80cm2 gult
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]80 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]3.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Ummál [mm] [hám.]50 mm
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFD Oil
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]3.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.50 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.338 Kilogram
Net weight7.338 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume26.485 Liter
EAN/UPC5702421808573