Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², Rautt

003G1042

Aðgerð: Þrýstilækkunarstýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstilækkunarstýring
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarTermo oil
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LiturRautt
LýsingAFD-OLÍA PB25 1-6 80cm2 rautt
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
Einkenni
Gildi
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Stærð vaxmótors [cm2]80 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]6.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.00 bar
Ummál [mm] [hám.]50 mm
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFD/A
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFD Oil
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]6.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]1.00 bar
ÞrýstingsstýringÞrýstilækkunarstýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.881 Kilogram
Net weight8.881 Kilogram
Volume26.754 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm