PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²
003G1046
Aðgerð: Þrýstiafléttistýring
003G1046
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þrýstiafléttistýring |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál, efni Nr 1.0338, sinkhúðað og gult krómat |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | Termo oil |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Litur | Silver |
| Lýsing | AFA-OLÍA PB25 1-5 80cm2 silfrað |
| Material Description | AFA OIL PB25 1-5 80cm2 silver |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 25 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 80 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 5.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 50 mm |
| Uppsetningarútgáfa | Hjárás |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AFD/A |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFA Oil |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 5.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
| Þrýstingsstýring | Afléttistýring |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.917 Kilogram |
| Net weight | 9.917 Kilogram |
| Volume | 25.831 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |