Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²

003G1045

Aðgerð: Þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞrýstiafléttistýring
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál, efni Nr 1.0338, sinkhúðað og gult krómat
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarTermo oil
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LiturSilver
LýsingAFA-OLÍA PB25 3-11 32cm2 silfrað
Material DescriptionAFA OIL PB25 3-11 32cm2 silver
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
Einkenni
Gildi
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Stærð vaxmótors [cm2]32 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]11.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]3.00 bar
Ummál [mm] [hám.]50 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFD/A
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFA Oil
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]11.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]3.00 bar
ÞrýstingsstýringAfléttistýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.172 Kilogram
Net weight10.172 Kilogram
Volume25.751 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm