Fyrir loka: VFGS2, DN 125; DN 100
065B2779
Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN100, 125
065B2779
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
| Fyrir loka | VFGS2 |
| Fyrir lokastærð | DN 100DN 125 |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 125 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 100 mm |
| Lýsing | Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN100, 125 |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125 |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Flow dividers |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.413 Kilogram |
| Net weight | 2.413 Kilogram |
| Volume | 4.719 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |