Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Fyrir loka: VFGS2

065B2778

Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN65, 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Fyrir lokaVFGS2
Fyrir lokastærðDN 65DN 80
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]80 mm
Einkenni
Gildi
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]65 mm
LýsingStreymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN65, 80
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN65, 80
Product lineDistrict Energy Controls
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundFlow dividers

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.865 Kilogram
Net weight0.865 Kilogram
Volume4.864 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm