Fyrir loka: VFGS2
065B2776
Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN25, 32
065B2776
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Fyrir loka | VFGS2 |
| Fyrir lokastærð | DN 25DN 32 |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 32 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 25 mm |
| Lýsing | Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN25, 32 |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN25, 32 |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Flow dividers |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.28 Kilogram |
| Net weight | 0.232 Kilogram |
| Volume | 1.933 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |