Fyrir loka: VFGS2
065B2775
Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN15, 20
065B2775
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Fyrir loka | VFGS2 |
| Fyrir lokastærð | DN 15DN 20 |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 20 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Streymisdeilir fyrir VFGS2 loka DN15, 20 |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN15, 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Flow dividers |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.199 Kilogram |
| Net weight | 0.199 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |