3 mm, G 1/16, 2500 mm, null: AVPL
003L5043
Höggdeyfipípusett 1,6 G1/16, fi3x2,5m
003L5043
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | COPPER |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| For product type | AVPL |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 15 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 16 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 16 bar |
| Lengd [mm] | 2500.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Höggdeyfipípusett 1,6 G1/16, fi3x2,5m |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | G 1/16 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 3 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.144 Kilogram |
| Net weight | 0.144 Kilogram |
| Volume | 0.496 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |