3 mm, G 1/16, 1500 mm, null: AVPL
003L3561
Höggdeyfipípusett AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | COPPER |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| For product type | AVPL |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 15 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 16 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 16 bar |
| Lengd [mm] | 1500.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Höggdeyfipípusett AH G1/16#, fi3x1,5m |
| Material Description | TENGIRÖR AH G1/16", fi3x1,5m |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð tengingar | G 1/16 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 3 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.09 Kilogram |
| Net weight | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.22 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |