6 mm, R 1/2, 1500 mm, null: AV(P)QM (T)
003H6929
Höggd.píp fyrir þrýst.lækk. fyrir AV-svið, 1stk
003H6929
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | COPPER |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| For product type | AV(P)QM (T) |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 50 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [hám.] | 25 bar |
| Hentar fyrir loka m þrýsting [bar] [lágm.] | 25 bar |
| Lengd [mm] | 1500.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Höggd.píp fyrir þrýst.lækk. fyrir AV-svið, 1stk |
| Material Description | TENGIRÖR |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Stærð tengingar | R 1/2 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 6 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.16 Kilogram |
| Net weight | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |