Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

6 mm, 1500 mm, null: AV(P)QM (T)

003H6860

Höggd.píp fyrir þrýst.lækk. f AV-svið, 1,5m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniCOPPER
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
For product typeAV(P)QM (T)
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]50 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]15 mm
Lengd [mm]1500.0 mm
Einkenni
Gildi
LýsingHöggd.píp fyrir þrýst.lækk. f AV-svið, 1,5m
Material DescriptionTENGIRÖR GRANNT F AVP 1,5M
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu50 pc
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]6 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.168 Kilogram
Net weight0.168 Kilogram
Volume0.288 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm