Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

6 mm, R 1/2, 1500 mm, Kopar, Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)

003H6854

Höggdeyfipípusett AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniKopar, Cu-DHP CW024A H040
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAV(P)QM (T)
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]50 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]15 mm
Lengd [mm]1500.0 mm
Lýsing,fi 6x1,5m
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTENGIRÖR AV R 1/2"" FI 6X1,5M
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Snið magns á pakkningu8 pc
Stærð tengingarR 1/2
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]6 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.424 Kilogram
Net weight0.292 Kilogram
Volume3.538 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm