Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

6 mm, R 3/8, 1500 mm, Kopar, Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)

003H6853

Höggdeyfipípusett AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniKopar, Cu-DHP CW024A H040
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For product typeAV(P)QM (T)
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.]50 mm
Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.]15 mm
Lengd [mm]1500.0 mm
Einkenni
Gildi
Lýsing,fi 6x1,5m
Material DescriptionTENGIRÖR AV R 3/8"" FI 6X1,5M
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
Snið magns á pakkningu8 pc
Stærð tengingarR 3/8
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundImpulse tubes
Þvermál [mm]6 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.384 Kilogram
Net weight0.252 Kilogram
Volume3.267 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens