6 mm, R 1/8, 1500 mm, Kopar, Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)
003H6852
Höggdeyfipípusett AV R 1/8##,fi 6x1,5m
003H6852
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Kopar, Cu-DHP CW024A H040 |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| For product type | AV(P)QM (T) |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [hám.] | 50 mm |
| Hentar fyrir loka m ummál [bar] [lágm.] | 15 mm |
| Lengd [mm] | 1500.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | ,fi 6x1,5m |
| Material Description | Impulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Stærð tengingar | R 1/8 |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Impulse tubes |
| Þvermál [mm] | 6 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.362 Kilogram |
| Net weight | 0.342 Kilogram |
| Volume | 3.927 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |