Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

null: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6851

Stýr. & nærl.hlut PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flæði
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
For product typeAVPQ4
LýsingStýr. & nærl.hlut PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flæði
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Product lineDistrict Energy Controls
Einkenni
Gildi
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]2.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.30 bar
UppsetningarútgáfaStreymi
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundActuators and adjustment parts
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]2.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.30 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.596 Kilogram
Net weight4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm