null: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka
003H6850
Stýr. & nærl.hlut PN25 0,3-2,0 AVPQ bakrás
003H6850
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
| For product type | AVPQ |
| Lýsing | Stýr. & nærl.hlut PN25 0,3-2,0 AVPQ bakrás |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 2.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.30 bar |
| Uppsetningarútgáfa | Koma til baka |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Actuators and adjustment parts |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 2.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 0.30 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.721 Kilogram |
| Net weight | 2.697 Kilogram |
| Volume | 5.782 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |