Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

null: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6838

Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 flæði
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
For product typeAVPQ4
LýsingStýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 flæði
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
Einkenni
Gildi
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundActuators and adjustment parts
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.20 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.501 Kilogram
Net weight4.501 Kilogram
Volume9.455 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm