Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

null: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6837

Stýr. & nærl.hlut PN25 3-11 AVP flæði
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
For product typeAVP
LýsingStýr. & nærl.hlut PN25 3-11 AVP flæði
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Einkenni
Gildi
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]12.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]3.00 bar
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundActuators and adjustment parts
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]11.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]3.00 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.892 Kilogram
Net weight4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm