null: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Uppsetningarútgáfa: Streymi
003H6836
Stýr. & nærl.hlut PN25 1-5 AVP flæði
003H6836
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
| For product type | AVP |
| Lýsing | Stýr. & nærl.hlut PN25 1-5 AVP flæði |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 5.00 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
| Uppsetningarútgáfa | Streymi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Vöruhópur | Accessories - SAC |
| Vörutegund | Actuators and adjustment parts |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.] | 5.00 bar |
| Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.] | 1.00 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.26 Kilogram |
| Net weight | 3.26 Kilogram |
| Volume | 9.623 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |