Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

null: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Uppsetningarútgáfa: Streymi

003H6834

Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVP flæði
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
For product typeAVP
LýsingStýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVP flæði
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu4 pc
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
UppsetningarútgáfaStreymi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSAC MD DP-Q Act. PN25
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundActuators and adjustment parts
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.20 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.815 Kilogram
Net weight2.815 Kilogram
Volume5.717 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm