Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

null: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Uppsetningarútgáfa: Koma til baka

003H6833

Stýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVPQ bakrás
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
For product typeAVPQ
LýsingStýr. & nærl.hlut PN25 0,2-1,0 AVPQ bakrás
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
Einkenni
Gildi
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.20 bar
UppsetningarútgáfaKoma til baka
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
VöruhópurAccessories - SAC
VörutegundActuators and adjustment parts
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.00 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.20 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.442 Kilogram
Net weight2.442 Kilogram
Volume9.504 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm